Publicar produtos
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Deante

Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

Traduzido por Google,
A bateria da banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpus sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e elegantemente acabado. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A bateria da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um fluxo. Como resultado, a água é mais macia. Este modelo de 4 furos. Este é um modelo com chuveiro.
Especificação
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 238 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 189 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQT_M14D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)238
  • Profundidade (mm)189
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário