Publicar produtos
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQT_M25D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)362
  • Profundidade (mm)198
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário