Publicar produtos
Temisto, Bidet tap
Temisto, Bidet tap
    Deante

    Temisto, Bidet tap

    Traduzido por Google,
    Uma bateria de bidé conveniente facilita a manutenção da higiene diária. Esta é uma proposta de bom gosto que combina design moderno, materiais da mais alta qualidade e uma abordagem ecológica. Proporciona uma temperatura de água perfeitamente selecionada, sem salpicos. Uma forma elegante fará com que um banheiro doméstico ou um banheiro se torne um quarto não apenas funcional, mas também agradável para os olhos, seu oásis privado de paz.
    Especificação
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 160 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 122 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_M31D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Profundidade (mm)122
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário