Publicar produtos
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros.
    Especificação
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_M54D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-14
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário