Publicar produtos
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    Traduzido por Google,
    A bateria da banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpus sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e elegantemente acabado. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A bateria da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um fluxo. Como resultado, a água é mais macia. Este modelo de 4 furos. Este é um modelo com chuveiro.
    Especificação
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_N14D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)238
    • Profundidade (mm)195
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário