Publicar produtos
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
    Deante

    Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types

    Traduzido por Google,
    A torneira de cozinha funcional foi projetada com alta usabilidade e aparência estética em mente. O design elegante a faz se encaixar em interiores modernos, mas também escandinavos ou mais tradicionais. A torneira da pia tem um arejador que reduz a vida útil da água, o que é muito importante ao lavar pratos à mão. Além disso, um fluxo arejado é mais suave. O bico é flexível, o que facilita o enxágue de itens grandes e pequenos, por exemplo, uma assadeira do forno ou uma prateleira da geladeira. A torneira tem um interruptor de fluxo de água de arejado para água da chuva.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: steel
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUT
      Spout type: elastic
      Material: silicone
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M15
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRC_F72M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosFausets
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores