Publicar produtos
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system

    Traduzido por Google,
    Prateleira de pedra perfeitamente bem nos banheiros decorados em estilo escandinavo, rústico ou moderno. A utilização de materiais como a pedra ou a madeira aproxima-nos da natureza e confere ao quarto um ar acolhedor. Além disso, esta matéria-prima é muito durável e resistente a riscos, produtos químicos ou descoloração. Também é fácil mantê-lo limpo. Prateleira projetada para postes e o Deante - soluções modulares para banheiros. É compatível com os restantes produtos de sistema modular. Você pode projetar um banheiro de qualquer maneira para conectar uma aparência bonita e alta usabilidade de elementos individuais.
    Especificação
    • Finish:  white
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  167
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBL_S20B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa