Publicar produtos
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    Tess, Ceramic washbasin, countertop

    Traduzido por Google,
    O lavatório cerâmico Deante foi feito de material de alta qualidade, e no processo de produção passou várias vezes nos rigorosos testes de qualidade. Graças a isso, é muito durável e durável, não descolore e servirá por muito tempo. O design funcional e estético o torna ótimo para banheiros modernos e tradicionais. O lavatório wablates pode ser colocado diretamente no balcão. Muito bem composto com mesas de madeira, pedra ou aço.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Material:  ceramic
      Installation method:  countertop/standing
      Width [mm]:  396
      Length [mm]:  597
      Height [mm]:  111
      Depth [mm]:  88
      Without overflow:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDS_NU6S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário