Publicar produtos
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Traduzido por Google,
Apenas em showrooms selecionados Marca polaca Mais modelos de uma série Fácil de manter limpo - garantia: 10 anos (lavatório), 2 anos (consola) - lavatório adaptado a misturadores de furo único - lavatório equipado com um transbordamento
Especificação
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCDTW6U6S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)555
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)29.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps