Publicar produtos
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traduzido por Google,
    • uma flange com orifícios ao redor da cuba garante uma descarga perfeita
    • assento de vaso sanitário com fechamento suave vendido separadamente
    • vaso sanitário de parede

    Especificação
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacdv_6wpw
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)368
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505

    Disponibilidade da região

    Europa