Publicar produtos
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Traduzido por Google,
    O lavatório cerâmico Deante foi feito de material de alta qualidade, e no processo de produção passou várias vezes nos rigorosos testes de qualidade. Graças a isso, é muito durável e durável, não descolore e servirá por muito tempo. O design funcional e estético o torna ótimo para banheiros modernos e tradicionais. Este é um modelo pendurado ou colocado.
    Especificação
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDY_6U5W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário