Publicar produtos
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    Traduzido por Google,
    O botão de descarga Deante é muito discreto e ao mesmo tempo decorativo. O acabamento elegante adapta-se tanto ao design interior como ao estilo escandinavo ou minimalista. Possui dois modos de operação: para enxágue maior e menor, o que reduz significativamente as contas desse meio. O botão destina-se à montagem em racks em forma de embutir. O elemento é muito fino, o que faz com que quase vá com a superfície da parede.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST_051P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário