Publicar produtos
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
    Deante

    Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm

    Traduzido por Google,
    A banheira de acrílico foi feita de acrílico de alta classe, que preserva todos os parâmetros, incluindo cor e brilho. Material durável e acabamento cuidadoso se traduzem em durabilidade e aparência extremamente elegante. Você pode facilmente transformar o banheiro comum em uma luxuosa sala de banho. Um modelo autônomo que dá grande liberdade na disposição e facilita a limpeza. Uma forma retangular clássica complementa perfeitamente os interiores escandinavos e modernos. O produto tem 150 cm de comprimento.
    Especificação
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  720
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  304
      Weight without water [kg[:  44
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKDM_015W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas