Publicar produtos
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm

    Traduzido por Google,
    Uma bandeja de granito moderna criada e produzida inteiramente na Polônia. Possui alta resistência ao impacto, diferenças de temperatura ou descoloração. Se você planeja equipar seu banheiro por longos anos, chegou um bom momento. A manutenção da limpeza facilita a hidrofobicidade, superfície plana e máscara de drenagem. A água flui livremente, deixando um sedimento de pedra. Você não pode esquecer a aparência! A piscina infantil de granito combinará com todos os banheiros modernos. Formato retangular, ideal para instalação ou banheiros maiores. Tamanho 100x90cm.
    Especificação
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1000
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the floor level, on the construction material support
      Drain diameter:  90
      possibility to cut to size:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKQR_S45B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro