Publicar produtos
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm

    Traduzido por Google,
    A bandeja de acrílico branco foi feita com os melhores materiais testados em laboratório. Caracteriza-se pela alta durabilidade, mantém a cor e o brilho originais. O produto é fácil de montar. As dificuldades também não mantêm uma superfície plana limpa. A vantagem indiscutível da base de duche em acrílico é que aquece rapidamente, o que se traduz em conforto de utilização. Apenas um momento de trabalho de pulverização, e você terá seus pés superfícies bem quentes. Formato retangular, ideal para instalação ou banheiros maiores. Tamanho 120x80cm.
    Especificação
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1200
      Height [mm]:  140
      Depth [mm]:  30
      Installation method:  on the floor level
      Drain diameter:  90
      antibacterial:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTJ_044B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro