Publicar produtos
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm

    Traduzido por Google,
    A parede do chuveiro walk-in é um complemento perfeito para a porta do chuveiro ou uma proposta própria para cada banheiro moderno. Pode ser montado diretamente no esmalte ou tradicionalmente com uma piscina infantil. O vidro transparente de vidro temperado permite a disposição de qualquer ambiente e sua ampliação óptica. Toda a estrutura é reforçada por guarda-corpos regulados. A parede do chuveiro também é muito fácil de limpar, graças ao revestimento hidrofóbico Active Cover. Facilita o escoamento da água, por isso não cria manchas e não embute um assentamento de pedra. O elemento tem 90 cm de largura.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  900
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  885
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTS_039P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCabins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa