Publicar produtos
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Mangueira de chuveiro de platina de 1500 mm
  • chuveiro de mão com 3 funções
  • braço de chuveiro de 325 mm
  • misturador com desviador, cartucho de 35 mm
  • conexão angular da mangueira do chuveiro integrada com suporte para chuveiro de mão
  • chuveiro em aço, quadrado, branco, dimensões 250x250 mm
Especificação
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanac_09lp
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Europa