Publicar produtos
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
    Deante

    Shower column with bathtub mixer - thermostatic

    Traduzido por Google,
    Uma capa de chuva confortável permite movimentos livres no chuveiro, pois você não precisa ficar com o fone na mão. Formas clássicas e acabamentos modernos fazem com que esteja lindamente presente em banheiros industriais, escandinavos, mas também em interiores mais tradicionais. O revestimento durável e durável é resistente a respingos e choque térmico. A roupa de chuva é facilmente mantida em limpeza imaculada graças ao sistema Anti-Calc. Pedra precipitada da água. Você é amaldiçoado com bicos de silicone com uma mão. O conjunto inclui um misturador de chuveiro. Cada vez que você pode escolher a fonte de saída de água e escolhê-los para as necessidades atuais. A bateria é elegantemente acabada e consistente com o restante da coleção e com a própria capa de chuva.
    Especificação
    • AERATORS
      Aerator type:  laminar, silicone, swivel
      Stream type:  full
      Aerator size:  M24
      Material:  silicone
      Thread type:  external

      MIXER
      Finish:  chrome
      Mixer type:  two-handle, thermostatic
      Installation method:  wall-mounted
      Check valves:  Yes

      SHOWER COLUMNS
      Finish:  chrome
      mixer:  Yes
      Rain head height adjustment:  Yes
      Bar height adjustment from [mm]:  1070
      Bar height adjustment up to [mm]:  1445
      spout:  Yes

      ROD
      Finish:  chrome
      Material:  steel 304
      Shape:  round

      MIXER CARTRIDGE
      Temperature lock:  Yes

      FUNCTION SWITCH
      Switch type:  ceramic mechanical
      Number of switch functions:  3

      SPOUTS

      Spout type:  bathtub
      Material:  brass
      Spout type:  foldable
      Mixer spout range [mm]:  158
      Aerator:  Yes

      HAND SHOWERS
      Finish:  nero
      Number of functions:  3
      Shape:  rectangular
      Anti-calc:  Yes
      Material:  ABS
      Stream type:  rain, mist, mixed
      Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
      Connection thread:  Yes

      SHOWER HEAD
      Finish:  steel
      Shape:  rectangular
      Material:  steel 304, brass
      Width [mm]:  250
      Length [mm]:  250
      thickness:  55
      Number of functions:  1
      Anti-calc:  Yes
      Stream type:  rain
      Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
      Connection thread:  Yes
      Quick response time for turning the water on and off:  Yes
      Spare nozzles:  Yes

      HOSES
      Finish:  silver
      Length [mm]:  1500
      Braid type:  not applicable
      Braid material:  PVC
      Tip material:  brass
      end at the faucet - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      end at the shower hand - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      Water flow reduction [l/min]:  6
      Anti-twist:  2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNAC_N1HT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa