Publicar produtos
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Traduzido por Google,
    Uma capa de chuva confortável permite movimentos livres no chuveiro, pois você não precisa ficar com o fone na mão. Formas clássicas e acabamentos modernos fazem com que esteja lindamente presente em banheiros industriais, escandinavos, mas também em interiores mais tradicionais. O revestimento durável e durável é resistente a respingos e choque térmico. A roupa de chuva é facilmente mantida em limpeza imaculada graças ao sistema Anti-Calc. Pedra precipitada da água. Você é amaldiçoado com bicos de silicone com uma mão. O conjunto inclui um misturador de chuveiro. Cada vez que você pode escolher a fonte de saída de água e escolhê-los para as necessidades atuais. A bateria é elegantemente acabada e consistente com o restante da coleção e com a própria capa de chuva.
    Especificação
    • SHOWER COLUMN
      Finish: gold
      mixer: yes
      Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
      Rain head height adjustment: yes
      Bar height adjustment: 825-1210 mm
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: brass
      thickness: 57
      Diameter: 250 mm
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      HOSES
      Length:
      1500 mm
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      MIXER
      Mixer type: mixer, two-handle
      Check valves: yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNAC_Z1QK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)360
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário