Publicar produtos
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    Traduzido por Google,
    Um assento de parede é uma solução muito boa para pessoas mais velhas ou com restrições de tráfego. Permite que você use livremente os fones de ouvido do chuveiro. Depois de terminar o banho facilmente para chegar à posição de pé, pois o ângulo de flexão do joelho está próximo de um ângulo simples. O assento de parede é feito de material da mais alta qualidade e com acabamento estético. É bem composto por quartos modernos e tradicionais. O assento é dobrado para que outros membros da família possam usar o banheiro de acordo com suas próprias necessidades.
    Especificação
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIV_451P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa