Publicar produtos
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Traduzido por Google,
A bica da banheira é a característica principal do arranjo do banheiro e atrai mais atenção. O design moderno com linhas clássicas funcionará bem em interiores tradicionais, mas também minimalistas e escandinavos. A montagem discreta e a ausência de cantos e fendas facilitam a limpeza. As vantagens incluem a alta qualidade dos materiais usados ​​e o acabamento cuidadoso, que tornam a bica da banheira prática e estética.
Especificação
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone, laminar
    Stream type:  full
    Aerator size:  M28
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNQS_D81K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros