Publicar produtos
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"

    Traduzido por Google,

    Enterre seus armários derrubados! Ao contrário das opções KD dos concorrentes, nossa opção totalmente soldada mantém os custos sob controle sem comprometer um grama de resistência DeBourgh. Feito de aço laminado a frio doméstico, é uma solução resistente, mas econômica, para qualquer situação de corredor.

    Força imbatível e valor duradouro... o que poderia ser mais rebelde?

    Contacte-nos hoje para mais informações!




    Especificação
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarebel-lockers-5tier-60
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de produtosRebel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers