Publicar produtos
Horizontal Non-Water Heating Assist Dehumidifiers

Horizontal Non-Water Heating Assist Dehumidifiers

Traduzido por Google,

Desumidificadores horizontais com assistência para aquecimento sem água

Os desumidificadores horizontais da DCA são ideais para instalações onde a rede de dutos de ar de insuflação e retorno permite sua utilização, ou quando os desumidificadores da DCA são escolhidos para substituir unidades de fluxo de ar horizontal de outras marcas. Para facilitar a instalação, essas unidades podem ser encomendadas com descarga de ar superior ou inferior, adaptando-se aos sistemas de dutos existentes. Estão disponíveis em uma ampla gama de vazões (CFM), de 650 (1,5 tonelada nominal) a 14.000 CFM (30 toneladas nominais), e podem ser equipados com aquecimento auxiliar de água para piscina, condensador remoto externo ou sistema de água externo para resfriamento do ambiente. Diversas opções de aquecimento de ambientes também estão disponíveis.

Desumidificadores refrigerados a ar, sem necessidade de aquecimento de água, são utilizados quando existe uma fonte primária de aquecimento de água para piscinas e spas, como uma caldeira. As aplicações típicas incluem, mas não se limitam a, projetos com piscinas de pequena área ou em climas frios, ou ambos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahorizontal-dehumidifiers-non-water-heating-assist
  • Familia de productoHorizontal Dehumidifier
  • Grupo de produtosNon Water Heating Dehumidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC011727
  • Nome ETIMDehumidifier
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_90_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDehumidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Número OmniClass23-33 27 13 11
  • Título OmniclassDehumidifiers