Publicar produtos
Horizontal Water Heating Assist Dehumidifiers

Horizontal Water Heating Assist Dehumidifiers

Traduzido por Google,

Desumidificadores horizontais com assistência para aquecimento de água

Os desumidificadores horizontais da DCA são ideais para instalações onde a rede de dutos de ar de insuflação e retorno permite sua utilização, ou quando os desumidificadores da DCA são escolhidos para substituir unidades de fluxo de ar horizontal de outras marcas. Para facilitar a instalação, essas unidades podem ser encomendadas com descarga de ar superior ou inferior, adaptando-se aos sistemas de dutos existentes. Estão disponíveis em uma ampla gama de vazões (CFM), de 650 (1,5 tonelada nominal) a 14.000 CFM (30 toneladas nominais), e podem ser equipados com aquecimento auxiliar de água para piscina, condensador remoto externo ou sistema de água externo para resfriamento do ambiente. Diversas opções de aquecimento de ambientes também estão disponíveis.

Os desumidificadores auxiliares para aquecimento de água de piscina são ideais para projetos com grandes áreas de superfície de piscina, como as típicas em aplicações comerciais, e localizados em climas quentes, onde o desumidificador passaria grande parte do tempo operando em modo de condensador remoto, fornecendo resfriamento ao ambiente. Normalmente, essas aplicações também precisam de uma fonte primária de aquecimento de água.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahorizontal-dehumidifiers-water-heating-assist
  • Familia de productoHorizontal Dehumidifier
  • Grupo de produtosWater Heating Dehumidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC011727
  • Nome ETIMDehumidifier
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_90_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDehumidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Número OmniClass23-33 27 13 11
  • Título OmniclassDehumidifiers