Publicar produtos
Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Traduzido por Google,

Desumidificadores verticais com assistência para aquecimento de água

Os desumidificadores verticais DCA são a opção preferida quando o espaço disponível na sala de máquinas é limitado e há altura suficiente acima do desumidificador para acomodar o sistema de dutos e quaisquer componentes adicionais, como aquecedores de dutos. Para facilitar a instalação, essas unidades podem ser encomendadas com descarga de ar superior ou horizontal, adaptando-se aos sistemas de dutos existentes. Estão disponíveis em uma ampla gama de vazões (CFM), de 650 (1,5 tonelada nominal) a 3.600 CFM (7,5 toneladas nominais), e podem ser equipadas com aquecimento auxiliar de água de piscina, condensador remoto externo ou sistema externo de água para resfriamento do ambiente. Diversas opções de aquecimento do ambiente também estão disponíveis.

Os desumidificadores auxiliares para aquecimento de água de piscina são ideais para projetos com grandes áreas de superfície de piscina, como as típicas em aplicações comerciais, e localizados em climas quentes, onde o desumidificador passaria grande parte do tempo operando em modo de condensador remoto, fornecendo resfriamento ao ambiente. Normalmente, essas aplicações também precisam de uma fonte primária de aquecimento de água.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavertical-dehumidifiers-water-heating-assist
  • Familia de productoVertical Dehumidifier
  • Grupo de produtosWater Heating Dehumidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC011727
  • Nome ETIMDehumidifier
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_90_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDehumidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Número OmniClass23-33 27 13 11
  • Título OmniclassDehumidifiers