Publicar produtos
101619 Toilet seat
DELABIE

101619 Toilet seat

Traduzido por Google,
Conjunto completo de pré-lavagem sem torneira de torneira, adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora de bancada com dois furos e centro de 180 mm com: - cabeças de válvula com mecanismos reforçados e alavancas de comando ergonómicas. - ligações de entrada desfasadas com terminais M1/2". Pulverizador manual preto com jato regulável e caudal de 9 l/min na saída (ref. 433010). Pulverizador manual anti-calcário e ponta resistente a choques. Mangueira flexível, reforçada, de qualidade alimentar, preta, com comprimento de 0,95 m. Coluna em latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos. Estes modelos de pré-lavagem podem ser instalados junto ao painel de proteção contra respingos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única101619
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte