Publicar produtos
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Traduzido por Google,
Lavatório de parede, 3 serviços. MINERALCAST: material composto por minerais naturais e resina de poliéster. Ideal para uso em locais públicos e comerciais, especialmente escolas. Superfície uniforme e não porosa, fácil de limpar. Lavatório em peça única, sem costuras, para fácil manutenção e melhor higiene. Quente ao toque. Com inclinação para evitar o acúmulo de água. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com três válvulas de descarga de 1¼". Sem vazamento. Fornecido com elementos de fixação. Branco, RAL 9016. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14296. Peso: 63 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única453140
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPedra Acrílica Natural
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte