Publicar produtos
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Traduzido por Google,
Assento sanitário com tampa. Fabricado em Duroplast. Com dobradiças de aço inoxidável 304. Design slimline. Cor: preto. Para modelos de vaso sanitário BCN. Fornecido com elementos de fixação. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única102419
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)368
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalDuroplast
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1414
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte