Publicar produtos
102819 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102819 Slimline toilet seat lid

Traduzido por Google,
Conjunto completo de pré-lavagem sem torneira de babador. Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora monofuro de bancada com: - válvula de cabeça com botões de comando. - Conectores flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno. - Fixação reforçada através de 2 hastes roscadas e porcas traseiras. Pulverizador manual branco com jato regulável e caudal de 9 l/min na saída (ref. 433000). Pulverizador manual anti-calcário e ponta resistente a choques. Mangueira flexível branca, reforçada, de qualidade alimentar, L. 0,95 m. Coluna em latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única102819
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)361
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)1337
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoPublic toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte