Publicar produtos
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Traduzido por Google,
Assento sanitário com tampa. Fabricado em Duroplast. Com dobradiças de aço inoxidável 304. Design fino. Cor: cinza. Para modelos de vaso sanitário S21. Fornecido com elementos de fixação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única102839
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)361
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalDuroplast
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1337
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte