Publicar produtos
110100 BCN P floor-standing stainless steel  pan
DELABIE

110100 BCN P floor-standing stainless steel pan

Traduzido por Google,
Sanita de chão, 360 x 400 x 580 mm. Design elegante e simples. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Sanita prensada numa só peça, sem costuras para fácil manutenção e melhor higiene. A superfície da sanita é polida com cantos arredondados para fácil limpeza. Borda de descarga perimetral oculta. Entrada de água horizontal: Ø 55 mm. Saída de resíduos horizontal ou vertical: Ø 100 mm. Fornecido com tubo de PVC. Economia de água: funciona com 4 L ou mais de água. Orifícios pré-perfurados para fixação do assento da sanita. Fornecido com tampas de vedação de aço inoxidável quando instalado sem tampa do assento da sanita. Instalação rápida e fácil: 2 painéis de acesso com parafusos de segurança TORX antirroubo. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descarga de 4 L. Peso: 12 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref: 0110100001]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única110100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte