Publicar produtos
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, 360 x 340 x 550 mm. Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão disponíveis no mercado. Design elegante e simples. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Sanita prensada de uma só peça, sem costuras para fácil manutenção e melhor higiene. A superfície da sanita é polida com bordas arredondadas para fácil limpeza. Borda de descarga perimetral oculta. Entrada de água horizontal: Ø 55 mm. Saída de resíduos horizontal: Ø 100 mm. Economia de água: funciona com 4 L ou mais de água. Orifícios pré-perfurados para fixação do assento da sanita. Fornecido com tampas de vedação de aço inoxidável quando instalado sem tampa do assento da sanita. Instalação rápida e fácil pela frente graças a uma estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com placa de fixação e 6 parafusos de segurança TORX antirroubo. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descarga de 4 L. Peso: 12 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0112110001]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única110110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)338
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte