Publicar produtos
110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390 MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Traduzido por Google,
Sanita de chão com cisterna de descarga dupla 3L/6L, 370 x 815 x 620 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Sanita prensada em peça única, sem costuras para melhor higiene. A superfície da sanita é polida com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Borda de descarga perimetral oculta. O fornecimento de água pode ser embutido por baixo ou exposto pela lateral (direita/esquerda). Saída de esgoto embutida horizontal ou vertical. Fornecido com tubo de PVC. Furos pré-perfurados para fixação do assento sanitário. Fornecido com tampas de vedação de aço inoxidável quando instalado sem tampa. Instalação rápida: 2 painéis de acesso com parafusos de segurança TORX antirroubo. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descarga de 4L. Peso: 21 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0110170002]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única110390
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte