Publicar produtos
110710 Wall-hung 700 S WC pan for people with reduced mobility
DELABIE

110710 Wall-hung 700 S WC pan for people with reduced mobility

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, 360 x 350 x 700 mm. Disponível com cuba alongada de 700 mm para maior conforto de pessoas com mobilidade reduzida (700 S). Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão disponíveis no mercado. Design elegante e simples. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Sanita prensada em peça única, sem costuras para fácil manutenção e melhor higiene. A superfície da sanita é polida com bordas arredondadas para fácil limpeza. Borda de descarga perimetral oculta. Entrada de água horizontal: Ø 55 mm. Saída de resíduos horizontal: Ø 100 mm. Economia de água: funciona com 4 L ou mais de água. Sanita com cobertura. Orifícios pré-perfurados para fixação do assento sanitário. Fornecido com tampas de vedação de aço inoxidável quando instalado sem tampa do assento sanitário. Instalação frontal rápida e fácil graças a uma estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com placa de fixação e 6 parafusos de segurança TORX antirroubo. Marca CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descarga de 4L. Peso: 14,5 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0112080001]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única110710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte