Publicar produtos
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Traduzido por Google,

Vaso sanitário de chão com descarga dupla de 3L/6L, 370 x 895 x 700mm.
Vaso sanitário alongado de 700 mm para maior conforto de pessoas com mobilidade reduzida.
Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido.
Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
Vaso sanitário monobloco prensado, sem emendas para melhor higiene.
A superfície da bacia do vaso sanitário é polida com bordas arredondadas para facilitar a limpeza.
Borda de descarga perimetral oculta. O abastecimento de água pode ser embutido por baixo ou exposto lateralmente (direita/esquerda).
Saída de esgoto embutida, horizontal ou vertical. Fornecida com tubo de PVC.
Furos pré-perfurados para fixação do assento sanitário. Fornecido com tampas de aço inoxidável para instalação sem a tampa do assento.
Fácil instalação: 2 painéis de acesso com parafusos de segurança TORX antirroubo.
Com marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descargas de 4 litros.
Peso: 22 kg.
Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única110790
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)20.91
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte