Publicar produtos
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada, 395 x 405 mm. Adequado para uso com misturador/torneira de parede ou extensível. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121810
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte