Publicar produtos
130100 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130100 Wall-hung trough urinal

Traduzido por Google,
Urinol suspenso com calha, 1200 x 575 x 275 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água superior de 1,5 cm. Fornecido com 1 tubo de aspersão de aço inoxidável (tubo horizontal perfurado) para enxágue ideal da superfície do mictório. Saída de resíduos vertical. Economia de água: enxágue ideal com 0,1 L/seg. por serviço, ou seja, 0,3 L por uso. Drenagem à direita. Saída de resíduos de 3,8 cm. Fornecido com elementos de fixação. Sem sifão. Possibilidade de adicionar uma ou mais divisórias de aço inoxidável 304 bacteriostáticas (ref. 100900). Fixe diretamente no mictório no local desejado. Recomendações de instalação: se desejar instalar 2 mictórios lado a lado, recomendamos encomendar um mictório com drenagem à esquerda e outro com drenagem à direita. Peso: 17,5 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte