Publicar produtos
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Traduzido por Google,
Mictório com calha para embutir no piso, 600 x 1020 x 300 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água traseira. Fornecido com 1 enxaguador de aço inoxidável e 1 mangueira flexível. Economia de água: enxágue ideal com 0,1 l/seg. por serviço, ou seja, 0,3 l por uso. Drenagem central. Saída de esgoto de 1½". Fornecido com esgoto e sifão integrado (ref. 785000). Peso: 16,8 kg. [Anteriormente ref.: 0310200001]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1123
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte