Publicar produtos
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Traduzido por Google,
Urinol de embutir no piso, 1800 x 1020 x 300 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água traseira. Fornecido com 3 enxaguadores de aço inoxidável e 3 mangueiras flexíveis. Economia de água: enxágue ideal com 0,1 l/seg. por serviço, ou seja, 0,3 l por uso. Drenagem central. Saída de esgoto de 1½". Fornecido com ralo e sifão integrado (ref. 785000). Peso: 34 kg. Possibilidade de adicionar uma ou mais divisórias de aço inoxidável 304 bacteriostáticas. Fixe diretamente no mictório, no local desejado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130220
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1123
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)3128
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte