Publicar produtos
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Traduzido por Google,
Mictório individual suspenso sem aro. Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão do mercado. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água traseira (embutida). Saída de esgoto embutida. Sifão oculto. Instalação rápida e fácil pela frente graças à estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com sifão P de 1½", elementos de fixação e parafusos de segurança TORX antirroubo. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 13407 para descarga de 2 L. Peso: 7,5 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0311160001]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única134770
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte