Publicar produtos
135710 FINO wall-hung urinal
DELABIE

135710 FINO wall-hung urinal

Traduzido por Google,
Mictório individual suspenso sem aro. Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão do mercado. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água traseira (embutida). Saída de esgoto horizontal embutida ou exposta. Sifão oculto. Instalação rápida e fácil pela frente, graças à estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com sifão em P de 3,8 cm. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 13407 para descarga de 2 litros. Peso: 3,5 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única135710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte