Publicar produtos
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Traduzido por Google,
Bebedouro de piso. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Altura: 915 mm. Fornecido com torneira borbulhadora cromada, com fechamento instantâneo e vazão ajustável, entrada de 3 mm. Esgoto plano perfurado, sem parafusos: fácil de limpar e resistente a vandalismo. Saída de água vertical embutida. Saída de esgoto de 3 mm. Fornecido com elementos de fixação. Peso: 9,6 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0810100000]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única180100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)915
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10514
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte