Publicar produtos
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de parede para lavatório. Misturadora mecânica com bica inferior plana e giratória de 200 mm com estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Misturadora com isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico padrão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal regulado a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de comando higiénico de 150 mm de comprimento, sem necessidade de contacto manual. Misturadora com centros de 150 mm fornecida com conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" M3/4", ideal para hospitais. Altura de instalação recomendada: 110 - 200 mm acima da superfície da cuba. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora de parede com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2445L
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)196
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)278
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1557
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText