Publicar produtos
430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430020 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica TEMPOMATIC 4 F½", kit 2/2. Alimentação de rede 230/6V (cabo e transformador fornecidos). Válvula solenoide permite a abertura e o fechamento da água. Placa de parede com acabamento em aço inoxidável com revestimento em pó branco de 145 x 145 mm com eletrônica integrada. Sensor de detecção de presença infravermelho resistente a choques. Atraso de detecção de 10 segundos. 3 programas (o volume de enxágue pode ser ajustado de acordo com o tipo de mictório). Modo de alta frequência (exclusivo da DELABIE): - Enxágue curto após cada usuário. - Enxágue adicional após o período de maior frequência de uso. Descarga higiênica de serviço a cada 24 horas (pode ser ajustada para 12 horas ou OFF) após o último uso: evita vácuos. Taxa de fluxo pré-definida em 0,15 L/seg a 3 bar, pode ser ajustada. Válvula TEMPOMATIC 4 F½" compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Instalação em caixa estanque com colar impermeável, transformador, filtro e torneira de segurança Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com sistema de estrutura de referência 543000 para mictórios de Ø 35 mm, 543000D para mictórios com flexível de ½" ou com caixa embutida 430SBOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única430020
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)405
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte