Publicar produtos
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Traduzido por Google,
Lixeira retangular de aço inoxidável para fixação em parede, ideal para toalhas de papel e resíduos de papel. Modelo robusto com tampa. Aço inoxidável polido brilhante. Capacidade: 13 litros. Aço inoxidável com 1 mm de espessura. Dimensões: 150 x 280 x 320 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única462
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)457
  • Largura (mm)283
  • Profundidade (mm)151
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3191
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte