Publicar produtos
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
    DELABIE

    464006 TEMPOMATIC dual control plate for WCs

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica de encastrar TEMPOMATIC, de duplo comando, para descarga direta, kit 2/2: Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Funcionamento com pilhas de lítio CR123 de 6 V. Placa de parede em aço inoxidável com acabamento acetinado de 186 x 186 mm e botão metálico cromado, com eletrônica integrada. Fixação mecânica das placas de comando. A válvula de descarga TEMPOMATIC F¾" é compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. O atraso de detecção é de 10 segundos. Dois modos de ativação: - Sem contato: a descarga funciona automaticamente após a saída de cada usuário, garantindo que a bacia seja enxaguada entre cada uso. - Pressionando o botão antibloqueio. A descarga será ativada mesmo em caso de falha de energia. Enxágue automático "inteligente": o volume de descarga se adapta de acordo com o uso - 3L uso "curto", 6L uso "longo" - (pode ser ajustado para 2L/4L ou 5L/9L). 3 programas (o volume de enxágue pode ser definido de acordo com o tipo de vaso sanitário). Descarga higiênica de serviço a cada 24 horas (pode ser ajustada para 12 horas ou OFF) após o último uso. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Vazão base: 1L/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Adequado para vasos sanitários sem borda, sem regulagem de vazão e adequado Para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências de estrutura 564060 ou 564065, ou com caixa embutida 464PBOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única464006
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)186
    • Largura (mm)186
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)601
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte