Publicar produtos
479410 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479410 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479410 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica para mictório aparente com baterias integradas: Alimentada por bateria com baterias de lítio CR 123 3V integradas. Para instalação exposta na parede. Válvula solenoide de redução de estagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da válvula. Sensor de presença infravermelho à prova de choque. Atraso de detecção de 10 segundos. 3 programas (volume de enxágue ajustável de acordo com o tipo de mictório). Modo de alta frequência (exclusivo DELABIE): - enxágue curto após cada usuário - enxágue complementar após período de maior movimento. Descarga higiênica de rotina, a cada 24 horas após o último uso, evita a formação de vácuo no sifão. Compatível com água da chuva. Vazão de 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável. Torneira de segurança e regulador de vazão integrados. Corpo metálico cromado monobloco. Conexão de M½". Reta para alimentação em linha, saída de M½" com folga de 35 mm da parede. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Ideal para substituir instalações antigas: pode ser facilmente instalado onde antes havia um mictório com fluxo temporizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única479410
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)159
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1124
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte