Publicar produtos
512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
    DELABIE

    512566P Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão eletrônico de parede. Dispensador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico. Modelo antivandalismo com fechadura e chave padrão DELABIE. Sem contato manual: as mãos são detectadas automaticamente por célula infravermelha (distância de detecção ajustável). Tampa bacteriostática em aço inoxidável 304. Tampa articulada de uma só peça para fácil manutenção e melhor higiene. Dispensador com bomba anti-desperdício: dispensa 0,8 ml (pode ser ajustado até 7 doses por ativação). Opção de operação em modo anti-entupimento. Dispensador de sabão automático: 6 pilhas AA -1,5 V (DC9 V) fornecidas integradas ao corpo do dispensador de sabão. Luz indicadora de bateria fraca. Depósito com grande abertura: fácil de encher a partir de recipientes grandes. A janela permite verificar o nível de sabão. Aço inoxidável 304 polido brilhante. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Capacidade: 0,5 litro. Dimensões: 90 x 105 x 196 mm. Para sabão líquido de base vegetal com uma viscosidade máxima de 3.000 mPa.s. Compatível com gel hidroalcoólico. Marca CE. Dispensador de sabão eletrônico de parede com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512566P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195.7
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.695
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte