Publicar produtos
712000 TONIC JET shower head
DELABIE

712000 TONIC JET shower head

Traduzido por Google,
Chuveiro fixo anti-calcário embutido: vazão de 6 l/min a 3 bar. Regulagem automática da vazão. Bico anti-calcário e anti-ligadura com jato ajustável. Latão maciço cromado. Fixação com parafuso de bloqueio oculto. Escoa sistematicamente após o uso (sem retenção de água ou depósitos de impurezas). Entrada M½". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única712000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower head
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte