Publicar produtos
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
    DELABIE

    5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro de parede dupla com barra vertical deslizante Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Use como barra de apoio para apoiar o usuário em uma posição vertical. Ajuda e protege a entrada e o movimento no chuveiro. Use como um trilho de chuveiro adicionando um suporte deslizante para chuveiro e/ou saboneteira. Pode suportar um assento de chuveiro removível (encomende separadamente). Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita para se adaptar ao espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento de chuveiro...). Montagem possível com remontagem vertical à esquerda ou à direita. Adequado para uso intensivo em ambiente comercial ou de saúde. Poliamida de alta resistência (Nylon): com núcleo de aço reforçado de 2 mm tratado contra a corrosão. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos e limpeza. Tratamento anti-UV. Quente ao toque. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de 6 furos, Ø 73 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Dimensões: 1 150 x 750 x 750 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5481N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1223
    • Largura (mm)783
    • Profundidade (mm)784
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4472
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte